Rodamiento de agujas, jaula de agujas para cabeza de biela, jaula mecanizada
Documentation
Product information
| CARACTERÍSTICAS TÉCNICAS | | Marca | NTN |
| Fw - Cota sobre rodillos | 35 mm |
| Ew - Cota sobre rodillos | 42 mm |
| Bc - Largo de jaula | 19,8 mm |
| Peso | 0,038 kg |

| PRESTACIONES | | Cr - Capacidad carga dinámica | 26,5 kN |
| C0r - Carga carga estática | 40,5 kN |
| Tmin - Temperatura mínima | -20 °C |
| Tmax - Temperatura máxima | 120 °C |
| DEFINICIÓN DE EJES Y APOYOS | | b - Ancho pista del rodamientp | 19,8 mm |