Having trouble connecting to the site? Clear your browser cache and then reload the page: Ctrl+F5 (Windows) ou Cmd+Shift+R (Mac).
Thank you for your understanding.

  • English
  • Français
  • Deutsch
  • Italiano
  • Español
  • Português do Brasil
  • Polski
  • Русский
  • Türkçe

Engrasador automático multipunto

POLIPUMP-2KG-35 PUM-12VDC-NRUN_0888278 - SNR

POLIPUMP-2KG-35 PUM-12VDC-NRUN_0888278

La gama de las POLIPUMP, engrasadores automáticos multipunto, se compone de diferentes modelos:

  • voltaje : 12 o  24 volts VDC (corriente contínua)
  • número de salidas max : 12, 24 o 35

Documentation

Product information

PRINCIPALES CARACTERÍSTICAS DEL ENGRASE
ActivaciónMotorreductor
Capacidad2 o 4 litros
Ajuste de la distribución12 modos
Número de salida35
Grado de la grasa utilizada00 à 2
Presión máxima35 bar
Temperatura máxima de utilización60 °C
Temperatura mínima de utilización-10 °C
Alimentación12 V
IPIP65
Longitud240 mm
Ancho223 mm
Altura291 mm
Peso3,4 kg