Engrasador automático multipunto

POLIPUMP-2KG-35 PUM-24VDC-IND._0888275 - SNR

POLIPUMP-2KG-35 PUM-24VDC-IND._0888275

La gama de las POLIPUMP, engrasadores automáticos multipunto, se compone de diferentes modelos:

  • voltaje : 12 o  24 volts VDC (corriente contínua)
  • número de salidas max : 12, 24 o 35

Documentation

Product information

PRINCIPALES CARACTERÍSTICAS DEL ENGRASE
ActivaciónMotorreductor
Capacidad2 o 4 litros
Ajuste de la distribución12 modos
Número de salida35
Grado de la grasa utilizada00 à 2
Presión máxima35 bar
Temperatura máxima de utilización60 °C
Temperatura mínima de utilización-10 °C
Alimentación24 V
IPIP65
Longitud240 mm
Ancho223 mm
Altura291 mm
Peso3,4 kg