Kits de rodamientos de rueda

R140.17 - SNR

R140.17

La experiencia NTN-SNR se refleja en la gama KITS de RODAMIENTOS DE RUEDA:

  • una gama cada vez más completa para cubrir las necesidades del mercado,
  • kits constituidos por el rodamiento pero también por componentes periféricos, para permitir una operación completa y fiable,
  • productos con calidad de origen para garantizar su seguridad.

Este kit contiene la(s) siguiente(s) referencia(s)

  • FC.41544.S01
  • Tuerca
  • Segmento de retención

Documentation

Product information

CARACTERISTICAS
Tipo de rodamientoFC
Fitting positionTrain avant
Ancho 148 mm
Diámetro interior 149 mm
Weight1,19 kg
External diameter 1 (wheel)84 mm
Par de apriete450 N-m

OE Equivalents

FabricanteReferenciaFiat1328045080Fiat1328046080Fiat1346651080Fiat1347527080Peugeot, Citroen1606375080Peugeot, Citroen3326-62Fiat71753809

Automotive Compatibility

MarcaModeloGeneraciónFechaPosiciónEmplazamientoCitroenJumperJUMPER I => --CitroenJumperJUMPER II => --CitroenJumperJumper06/1997 => 05/2006--CitroenJumper - Z Bus (passenger carriage)Jumper - Z Bus (passenger carriage) => --CitroenJumper - Z Van (cargo carriage)Jumper - Z Van (cargo carriage) => --FiatDUCATODUCATO04/2001 => 08/2004--FiatDUCATO BusDUCATO Bus => --FiatDUCATODUCATO II => --FiatDUCATO VanDUCATO Van => --FiatDucato 11 - 244APMFAAY/244APMFABY/244APMNBAY/244BPMFAAX Van (cargo carriage)Ducato 11 - 244APMFAAY/244APMFABY/244APMNBAY/244BPMFAAX Van (cargo carriage) => --PeugeotBoxerBOXER I => --PeugeotBoxerBOXER II => --PeugeotBOXER VanBOXER Van => --PeugeotBoxerBoxer => --PeugeotBoxer - Z Bus (passenger carriage)Boxer - Z Bus (passenger carriage) => --