• English
  • Français
  • Deutsch
  • Italiano
  • Español
  • Português do Brasil
  • Polski
  • Русский
  • Türkçe

Kits de rodamientos de rueda

R140.23 - SNR

R140.23

La experiencia NTN-SNR se refleja en la gama KITS de RODAMIENTOS DE RUEDA:

  • una gama cada vez más completa para cubrir las necesidades del mercado,
  • kits constituidos por el rodamiento pero también por componentes periféricos, para permitir una operación completa y fiable,
  • productos con calidad de origen para garantizar su seguridad.

Este producto reemplaza la siguiente referencia:
  • R140.57 - SNR

Este kit contiene la(s) siguiente(s) referencia(s)

  • JLM.104945.N910Z (x2)
  • Arandela
  • Junta spi (x2)
  • Tuerca
  • Elementos diversos

Documentation

Product information

CARACTERISTICAS
Tipo de rodamientoEC
Fitting positionTrain avant
Ancho 121 mm
Diámetro interior 150 mm
External diameter 1 (wheel)82 mm
Weight1,204 kg

OE Equivalents

FabricanteReferenciaRenault7701468409

Automotive Compatibility

MarcaModeloGeneraciónFechaPosiciónEmplazamientoRenaultMasterMASTER I => --RenaultMasterMaster07/1980 => 08/1997--