Kits de rodamientos de rueda

R140.25 - SNR

R140.25

La experiencia NTN-SNR se refleja en la gama KITS de RODAMIENTOS DE RUEDA:

  • una gama cada vez más completa para cubrir las necesidades del mercado,
  • kits constituidos por el rodamiento pero también por componentes periféricos, para permitir una operación completa y fiable,
  • productos con calidad de origen para garantizar su seguridad.

Este kit contiene la(s) siguiente(s) referencia(s)

  • 10R.32005.V.C12.UA
  • 10R.320/32C
  • Tapón
  • Tuerca
  • Junta tórica

Documentation

Product information

CARACTERISTICAS
Tipo de rodamientoEC
Fitting positionTrain arrière
Ancho 117 mm
Diámetro interior 132 mm
Weight0,415 kg
External diameter 1 (wheel)58 mm
External diameter 2 (wheel)47 mm
Internal diameter 2 (wheel)25 mm
Width 2 (wheel)15 mm

OE Equivalents

FabricanteReferenciaRenault7701461730

Automotive Compatibility

MarcaModeloGeneraciónFechaPosiciónEmplazamientoRenaultTRAFICTRAFIC06/1980 => 01/1989--RenaultTRAFICTRAFIC I06/1980 => 01/1989--