• English
  • Français
  • Deutsch
  • Italiano
  • Español
  • Português do Brasil
  • Polski
  • Русский
  • Türkçe

Kits de rodamientos de rueda

R140.58 - SNR

R140.58

R140.58 - SNR

Kits de rodamientos de rueda

La experiencia NTN-SNR se refleja en la gama KITS de RODAMIENTOS DE RUEDA:

  • una gama cada vez más completa para cubrir las necesidades del mercado,
  • kits constituidos por el rodamiento pero también por componentes periféricos, para permitir una operación completa y fiable,
  • productos con calidad de origen para garantizar su seguridad.

Este producto reemplaza la siguiente referencia:
  • R140.59 - SNR

Este kit contiene la(s) siguiente(s) referencia(s)

  • Tuerca (x2)
  • Junta spi
  • Junta plana
  • Rodamientos de rueda (x2)

Documentation

Product information

CARACTERISTICAS
Tipo de rodamientoEC
Fitting positionAvant gauche
External diameter 1 (wheel)72 mm
Internal diameter n°1 (wheel)34 mm
Width 1 (wheel)24 mm
Weight1,045 kg

Automotive Compatibility

MarcaModeloGeneraciónFechaPosiciónEmplazamientoAlfa RomeoARAR => --Alfa RomeoAR6 AR8AR6 AR802/1980 => 07/1986--IvecoDAILYDAILY06/1987 => 02/1996--