Kits de rodamientos de rueda

R140.94 - SNR

R140.94

La experiencia NTN-SNR se refleja en la gama KITS de RODAMIENTOS DE RUEDA:

  • una gama cada vez más completa para cubrir las necesidades del mercado,
  • kits constituidos por el rodamiento pero también por componentes periféricos, para permitir una operación completa y fiable,
  • productos con calidad de origen para garantizar su seguridad.

Este kit contiene la(s) siguiente(s) referencia(s)

  • Tapón
  • Tuerca
  • Junta spi (x2)
  • Rodamientos de rueda (x2)

Documentation

Product information

CARACTERISTICAS
Tipo de rodamientoEC
Fitting positionTrain avant
Ancho 124 mm
Diámetro interior 155 mm
Weight1,505 kg
External diameter 1 (wheel)90 mm
Par de apriete495 N-m

OE Equivalents

FabricanteReferenciaFiat1300535080Citroen3326.41Citroen, Peugeot3350-24Peugeot, Citroen3350-30

Automotive Compatibility

MarcaModeloGeneraciónFechaPosiciónEmplazamientoCitroenJumperJUMPER I => --CitroenJumperJumper06/1996 => 11/2001--FiatDUCATODUCATO01/1994 => 11/2001--FiatDUCATODUCATO II01/1994 => 11/2001--PeugeotBoxerBOXER I01/1994 => 11/2001--PeugeotBoxerBOXER II08/2000 => 04/2001--PeugeotBoxerBoxer05/1999 => 10/2001--