• English
  • Français
  • Deutsch
  • Italiano
  • Español
  • Português do Brasil
  • Polski
  • Русский
  • Türkçe

Kits de rodamientos de rueda

R140.96 - SNR

R140.96

La experiencia NTN-SNR se refleja en la gama KITS de RODAMIENTOS DE RUEDA:

  • una gama cada vez más completa para cubrir las necesidades del mercado,
  • kits constituidos por el rodamiento pero también por componentes periféricos, para permitir una operación completa y fiable,
  • productos con calidad de origen para garantizar su seguridad.

Este kit contiene la(s) siguiente(s) referencia(s)

  • 4T-32206
  • 10R.33108.A
  • Tuerca
  • Arandela
  • Tapón
  • Junta spi

Documentation

Product information

CARACTERISTICAS
Tipo de rodamientoEC
Fitting positionTrain arrière
Ancho 126 mm
Diámetro interior 140 mm
Weight1 kg
External diameter 1 (wheel)75 mm
External diameter 2 (wheel)62 mm
Width 2 (wheel)21 mm

OE Equivalents

FabricanteReferenciaPeugeot, Citroen3350-26Citroen, Talbot, Peugeot3730-22Peugeot, Citroen3735-18Iveco5996253Fiat71714452

Automotive Compatibility

MarcaModeloGeneraciónFechaPosiciónEmplazamientoCitroenC25C25 108/1990 => 01/1994--CitroenC25C25 208/1990 => 01/1994--CitroenJumperJUMPER I => --CitroenJumperJumper05/1999 => 11/2001--FiatDUCATODUCATO01/1994 => 11/2001--FiatDUCATODUCATO II01/1994 => 11/2001--PeugeotBoxerBOXER I01/1994 => 11/2001--PeugeotBoxerBoxer05/1999 => 10/2001--PeugeotJ5J510/1981 => 01/1994--PeugeotJ5J5 106/1987 => 07/1990--PeugeotJ5J5 208/1990 => 01/1994--