La experiencia NTN-SNR se refleja en la gama KITS de RODAMIENTOS DE RUEDA:
una gama cada vez más completa para cubrir las necesidades del mercado,
kits constituidos por el rodamiento pero también por componentes periféricos, para permitir una operación completa y fiable,
productos con calidad de origen para garantizar su seguridad.
Este kit contiene la(s) siguiente(s) referencia(s)
XTFC.41460.S01P
Tuerca
Tapón
Documentation
Product information
CARACTERISTICAS
Tipo de rodamiento
XTFC
Ancho 1
60 mm
Diámetro interior 1
42 mm
Fitting position
Arrière gauche
Weight
4,121 kg
With integrated sensor ring
1
External diameter 1 (wheel)
143 mm
OE Equivalents
FabricanteReferenciaCitroen, Peugeot3701-82
Automotive Compatibility
MarcaModeloGeneraciónFechaPosiciónEmplazamientoCitroenJUMPER II Bus | RELAYJUMPER II Bus | RELAY => --CitroenJUMPER II Platform/Chassis | RELAYJUMPER II Platform/Chassis | RELAY => --CitroenJumperJUMPER III => --CitroenJumperJumper => --CitroenZXZX06/2006 => 04/2014--FiatDUCATODUCATO => --FiatDUCATODUCATO III => --OpelMOVANOMOVANO => --OpelMOVANO C VanMOVANO C Van => --OpelMOVANOMOVANO III => --PeugeotBOXER BusBOXER Bus => --PeugeotBoxerBOXER III => --PeugeotBOXER Platform/ChassisBOXER Platform/Chassis => --PeugeotBoxerBoxer => --ToyotaAURISAURIS II06/2006 => 10/2011--VauxhallMOVANOMOVANO09/2021 => --VauxhallMOVANOMOVANO III => --