Kits de rodamientos de rueda

R141.04 - SNR

R141.04

La experiencia NTN-SNR se refleja en la gama KITS de RODAMIENTOS DE RUEDA:

  • una gama cada vez más completa para cubrir las necesidades del mercado,
  • kits constituidos por el rodamiento pero también por componentes periféricos, para permitir una operación completa y fiable,
  • productos con calidad de origen para garantizar su seguridad.

Este kit contiene la(s) siguiente(s) referencia(s)

  • 10R.33108.A
  • 4T-33206
  • Tuerca (x2)
  • Junta spi (x2)
  • Vehículo industrial caja de cambio y diferencial
  • Vehículo industrial

Documentation

Product information

CARACTERISTICAS
Tipo de rodamientoEC
Fitting positionAvant gauche
Ancho 126 mm
Diámetro interior 140 mm
Weight0,946 kg
External diameter 1 (wheel)75 mm

Automotive Compatibility

MarcaModeloGeneraciónFechaPosiciónEmplazamientoRenaultMASCOTTMASCOTT 204/2004 => 11/2010--RenaultMasterMASTER II04/2004 => 06/2007--RenaultMASTER PROMASTER PRO04/2004 => 04/2006--