• English
  • Français
  • Deutsch
  • Italiano
  • Español
  • Português do Brasil
  • Polski
  • Русский
  • Türkçe

Kits de rodamientos de rueda

R141.13 - SNR

R141.13

La experiencia NTN-SNR se refleja en la gama KITS de RODAMIENTOS DE RUEDA:

  • una gama cada vez más completa para cubrir las necesidades del mercado,
  • kits constituidos por el rodamiento pero también por componentes periféricos, para permitir una operación completa y fiable,
  • productos con calidad de origen para garantizar su seguridad.

Este kit contiene la(s) siguiente(s) referencia(s)

Documentation

Product information

CARACTERISTICAS
Ancho 119 mm
Diámetro interior 141 mm
External diameter 1 (wheel)73 mm
Weight0,595 kg
Fitting positionAvant gauche

OE Equivalents

FabricanteReferenciaMercedes0039811005Mercedes0039811505Mercedes0039819505Mercedes0069815805Mercedes9013301025

Automotive Compatibility

MarcaModeloGeneraciónFechaPosiciónEmplazamientoMERCEDES-BENZSprinter 310D - 690330/690331 B903 Van (cargo carriage)Sprinter 310D - 690330/690331 B903 Van (cargo carriage) => --MercedesSERIE LSERIE L I => --MercedesSPRINTERSPRINTER I01/1995 => 01/2006--MercedesSPRINTER SERIESSPRINTER SERIES => --MercedesT1T1 I05/1981 => 01/1996--MercedesT1-400-SERIEST1-400-SERIES => --