• English
  • Français
  • Deutsch
  • Italiano
  • Español
  • Português do Brasil
  • Polski
  • Русский
  • Türkçe

Kits de rodamientos de rueda

R141.17 - SNR

R141.17

La experiencia NTN-SNR se refleja en la gama KITS de RODAMIENTOS DE RUEDA:

  • una gama cada vez más completa para cubrir las necesidades del mercado,
  • kits constituidos por el rodamiento pero también por componentes periféricos, para permitir una operación completa y fiable,
  • productos con calidad de origen para garantizar su seguridad.

Este kit contiene la(s) siguiente(s) referencia(s)

  • Pasador
  • Junta spi (x2)
  • Rodamientos de rueda

Documentation

Product information

CARACTERISTICAS
Tipo de rodamientoBFC
Fitting positionAvant gauche
Ancho 151 mm
Diámetro interior 154 mm
Weight2,09 kg
External diameter 1 (wheel)96 mm
External diameter 2 (wheel)160 mm
Llanta, número de agujeros4

OE Equivalents

FabricanteReferenciaToyota90369-T0003

Automotive Compatibility

MarcaModeloGeneraciónFechaPosiciónEmplazamientoToyotaFortunerFortuner => --ToyotaHiluxHILUX IV06/2005 => --ToyotaHILUX VII PickupHILUX VII Pickup => --ToyotaHiluxHilux06/2005 => 07/2011--ToyotaLANDCRUISERLANDCRUISER IV08/2002 => 07/2009--ToyotaLand CruiserLand Cruiser => --ToyotaLand Cruiser PradoLand Cruiser Prado => --ToyotaSW4 - TGN61 Sport Utility VehicleSW4 - TGN61 Sport Utility Vehicle => --