• English
  • Français
  • Deutsch
  • Italiano
  • Español
  • Português do Brasil
  • Polski
  • Русский
  • Türkçe

Kits de rodamientos de rueda

R141.18 - SNR

R141.18

La experiencia NTN-SNR se refleja en la gama KITS de RODAMIENTOS DE RUEDA:

  • una gama cada vez más completa para cubrir las necesidades del mercado,
  • kits constituidos por el rodamiento pero también por componentes periféricos, para permitir una operación completa y fiable,
  • productos con calidad de origen para garantizar su seguridad.

Este kit contiene la(s) siguiente(s) referencia(s)

  • Junta spi (x2)
  • Pasador
  • Rodamientos de rueda

Documentation

Product information

CARACTERISTICAS
Tipo de rodamientoBFC
Ancho 151 mm
Diámetro interior 154 mm
With integrated sensor ring1
External diameter 1 (wheel)96 mm
External diameter 2 (wheel)160 mm
Llanta, número de agujeros4
Weight2,12 kg

OE Equivalents

FabricanteReferenciaLexus, Toyota43570-60010Toyota, Lexus43570-60011Toyota90366-F0002Toyota90366-T0061

Automotive Compatibility

MarcaModeloGeneraciónFechaPosiciónEmplazamientoLexusGXGX => --LexusLXLX => --TOYOTA (FAW)LAND CRUISER PRADOLAND CRUISER PRADO => --Toyota4 RUNNER IV4 RUNNER IV => --Toyota4 RUNNER V4 RUNNER V => --ToyotaFJ CruiserFJ Cruiser => --ToyotaFortunerFortuner => --ToyotaHiluxHILUX IV06/2005 => --ToyotaHILUX Platform/ChassisHILUX Platform/Chassis => --ToyotaHiluxHILUX V => --ToyotaHILUX VII PickupHILUX VII Pickup => --ToyotaHILUX VIII PickupHILUX VIII Pickup => --ToyotaHILUX VIII Platform/ChassisHILUX VIII Platform/Chassis => --ToyotaHiluxHilux => --ToyotaHilux - GUN126 MK VIII Chassis cabinHilux - GUN126 MK VIII Chassis cabin => --ToyotaINNOVA IIINNOVA II => --ToyotaLANDCRUISERLANDCRUISER IV08/2002 => 07/2009--ToyotaLANDCRUISERLANDCRUISER V => --ToyotaLand CruiserLand Cruiser => --ToyotaLand Cruiser 200Land Cruiser 200 => --ToyotaLand Cruiser PradoLand Cruiser Prado => --ToyotaSW4 - TGN166 Sport Utility VehicleSW4 - TGN166 Sport Utility Vehicle => --