Kits de rodamientos de rueda

R141.21 - SNR

R141.21

La experiencia NTN-SNR se refleja en la gama KITS de RODAMIENTOS DE RUEDA:

  • una gama cada vez más completa para cubrir las necesidades del mercado,
  • kits constituidos por el rodamiento pero también por componentes periféricos, para permitir una operación completa y fiable,
  • productos con calidad de origen para garantizar su seguridad.

Este kit contiene la(s) siguiente(s) referencia(s)

  • Junta spi (x2)
  • Separador
  • Segmento de retención
  • Rodamientos de rueda

Documentation

Product information

CARACTERISTICAS
Tipo de rodamientoBGB
Fitting positionAvant gauche
Ancho 167 mm
External diameter 1 (wheel)92 mm
External diameter 2 (wheel)160 mm
Llanta, número de agujeros4
Weight2,799 kg

Automotive Compatibility

MarcaModeloGeneraciónFechaPosiciónEmplazamientoLexusGXGX => --TOYOTA (FAW)LAND CRUISER PRADOLAND CRUISER PRADO => --TOYOTA (FAW)PRADOPRADO => --Toyota4 RUNNER V4 RUNNER V => --ToyotaFJ CruiserFJ Cruiser => --ToyotaLANDCRUISERLANDCRUISER IV08/2002 => 07/2009--ToyotaLANDCRUISERLANDCRUISER V => --ToyotaLand CruiserLand Cruiser => --ToyotaLand Cruiser 200Land Cruiser 200 => --ToyotaLand Cruiser PradoLand Cruiser Prado => --