Kits de rodamientos de rueda

R141.26 - SNR

R141.26

La experiencia NTN-SNR se refleja en la gama KITS de RODAMIENTOS DE RUEDA:

  • una gama cada vez más completa para cubrir las necesidades del mercado,
  • kits constituidos por el rodamiento pero también por componentes periféricos, para permitir una operación completa y fiable,
  • productos con calidad de origen para garantizar su seguridad.

Este kit contiene la(s) siguiente(s) referencia(s)

  • Tuerca
  • Rodamientos de rueda
  • Tapón
  • Arandela

Documentation

Product information

CARACTERISTICAS
Tipo de rodamientoTGB
Fitting positionTrain arrière
Diámetro interior 130 mm
Weight2,12 kg
With integrated sensor ring1
External diameter 1 (wheel)120 mm

OE Equivalents

FabricanteReferenciaOpel328014Opel328028

Automotive Compatibility

MarcaModeloGeneraciónFechaPosiciónEmplazamientoFiatDobloDOBLO II => --FiatDobloDoblo12/2009 => --OpelComboCOMBO III => --OpelComboCombo09/2011 => 08/2015--VauxhallCASCADACASCADA10/2013 => --VauxhallCOMBOCOMBO III => --