Kits de rodamientos de rueda

R141.47 - SNR

R141.47

La experiencia NTN-SNR se refleja en la gama KITS de RODAMIENTOS DE RUEDA:

  • una gama cada vez más completa para cubrir las necesidades del mercado,
  • kits constituidos por el rodamiento pero también por componentes periféricos, para permitir una operación completa y fiable,
  • productos con calidad de origen para garantizar su seguridad.

Este kit contiene la(s) siguiente(s) referencia(s)

  • Vehículo industrial
  • Codificador
  • Rodamientos de rueda

Documentation

Product information

CARACTERISTICAS
Tipo de rodamientoEC
Ancho 124 mm
Diámetro interior 155 mm
Fitting positionTrain arrière
Weight1,33 kg
External diameter 1 (wheel)90 mm

OE Equivalents

FabricanteReferenciaRenault432109818RRenault5000685691

Automotive Compatibility

MarcaModeloGeneraciónFechaPosiciónEmplazamientoNissanNV400NV40005/2016 => --OpelMOVANOMOVANO II04/2010 => --RenaultMasterMASTER II => --RenaultMasterMASTER III => --Renault TrucksMIDLINERMIDLINER08/1990 => 12/1999--Renault TrucksMIDLUMMIDLUM12/1999 => --VauxhallMOVANOMOVANO II04/2010 => --