• English
  • Français
  • Deutsch
  • Italiano
  • Español
  • Português do Brasil
  • Polski
  • Русский
  • Türkçe

Kits de rodamientos de rueda

R141.49 - SNR

R141.49

La experiencia NTN-SNR se refleja en la gama KITS de RODAMIENTOS DE RUEDA:

  • una gama cada vez más completa para cubrir las necesidades del mercado,
  • kits constituidos por el rodamiento pero también por componentes periféricos, para permitir una operación completa y fiable,
  • productos con calidad de origen para garantizar su seguridad.

Este kit contiene la(s) siguiente(s) referencia(s)

  • P-HUR115-2
  • Tuerca

Documentation

Product information

CARACTERISTICAS
Tipo de rodamientoHFC
Fitting positionArrière gauche
number of external splines on the wheel side (wheel)29
With integrated sensor ring1
Number of fixings hub side6
Number of fixings wheel side4
Weight6,17 kg

Automotive Compatibility

MarcaModeloGeneraciónFechaPosiciónEmplazamientoDaihatsuCITYCITY02/2012 => --MercedesSPRINTER 3,5-t BusSPRINTER 3,5-t Bus => --MercedesSPRINTER 5-t BusSPRINTER 5-t Bus => --MercedesSPRINTERSPRINTER I01/2006 => 02/2018--MercedesSPRINTERSPRINTER II01/2006 => --MercedesSPRINTER SERIESSPRINTER SERIES => --