• English
  • Français
  • Deutsch
  • Italiano
  • Español
  • Português do Brasil
  • Polski
  • Русский
  • Türkçe

Kits de rodamientos de rueda

R141.54 - SNR

R141.54

La experiencia NTN-SNR se refleja en la gama KITS de RODAMIENTOS DE RUEDA:

  • una gama cada vez más completa para cubrir las necesidades del mercado,
  • kits constituidos por el rodamiento pero también por componentes periféricos, para permitir una operación completa y fiable,
  • productos con calidad de origen para garantizar su seguridad.

Este kit contiene la(s) siguiente(s) referencia(s)

  • Tornillo (x4)
  • Rodamientos de rueda
  • Junta tórica

Documentation

Product information

CARACTERISTICAS
Fitting positionTrain arrière
Tipo de rodamientoHFC
number of external splines on the wheel side (wheel)29
Weight6,251 kg
Number of fixings hub side6
Number of fixings wheel side4
Par de apriete30 N-m
Ángulo de apriete45 °

OE Equivalents

FabricanteReferenciaVolkswagen2E0501171EVolkswagen2E0501172F

Automotive Compatibility

MarcaModeloGeneraciónFechaPosiciónEmplazamientoMercedesSPRINTERSPRINTER => --MercedesSPRINTERSPRINTER II => --MercedesSPRINTERSPRINTER III => --MercedesSPRINTER SERIESSPRINTER SERIES => --VolkswagenCRAFTERCRAFTER09/2011 => 08/2015--VolkswagenCRAFTERCRAFTER I => --