• English
  • Français
  • Deutsch
  • Italiano
  • Español
  • Português do Brasil
  • Polski
  • Русский
  • Türkçe

Kits de rodamientos de rueda

R141.61 - SNR

R141.61

R141.61 - SNR

Kits de rodamientos de rueda

La experiencia NTN-SNR se refleja en la gama KITS de RODAMIENTOS DE RUEDA:

  • una gama cada vez más completa para cubrir las necesidades del mercado,
  • kits constituidos por el rodamiento pero también por componentes periféricos, para permitir una operación completa y fiable,
  • productos con calidad de origen para garantizar su seguridad.

Este kit contiene la(s) siguiente(s) referencia(s)

  • Junta spi (x2)
  • Arandela (x2)
  • Rodamientos de rueda

Documentation

Product information

CARACTERISTICAS
Fitting positionArrière droit
External diameter 1 (wheel)80 mm
Internal diameter n°1 (wheel)40 mm
Width 1 (wheel)38 mm
Weight0,996 kg

Automotive Compatibility

MarcaModeloGeneraciónFechaPosiciónEmplazamientoNissanNP300 PICKUPNP300 PICKUP => --NissanNP300NP300 V => --NissanNavaraNavara => --NissanPICKPICK => --NissanPick UpPICK-UP III01/1998 => 11/2005--NissanPick UpPick Up => --NissanTERRANO IITERRANO II => --