• English
  • Français
  • Deutsch
  • Italiano
  • Español
  • Português do Brasil
  • Polski
  • Русский
  • Türkçe

Kits de rodamientos de rueda

R141.76 - SNR

R141.76

La experiencia NTN-SNR se refleja en la gama KITS de RODAMIENTOS DE RUEDA:

  • una gama cada vez más completa para cubrir las necesidades del mercado,
  • kits constituidos por el rodamiento pero también por componentes periféricos, para permitir una operación completa y fiable,
  • productos con calidad de origen para garantizar su seguridad.

Este kit contiene la(s) siguiente(s) referencia(s)

  • Segmento de retención
  • Junta spi (x2)
  • Rodamientos de rueda

Documentation

Product information

CARACTERISTICAS
Weight0,965 kg
Ancho 138 mm
Diámetro interior 142 mm
Fitting positionArrière gauche
External diameter 1 (wheel)80 mm

Automotive Compatibility

MarcaModeloGeneraciónFechaPosiciónEmplazamientoIsuzuD-MAX ID-MAX I => --IsuzuD-MAX IID-MAX II => --IsuzuD-MAX II Platform/ChassisD-MAX II Platform/Chassis => --IsuzuD-MaxD-Max => --IsuzuRodeoRodeo12/2002 => 11/2004--IsuzuTFTF => --