• English
  • Français
  • Deutsch
  • Italiano
  • Español
  • Português do Brasil
  • Polski
  • Русский
  • Türkçe

Kits de rodamientos de rueda

R141.80 - SNR

R141.80

La experiencia NTN-SNR se refleja en la gama KITS de RODAMIENTOS DE RUEDA:

  • una gama cada vez más completa para cubrir las necesidades del mercado,
  • kits constituidos por el rodamiento pero también por componentes periféricos, para permitir una operación completa y fiable,
  • productos con calidad de origen para garantizar su seguridad.

Este kit contiene la(s) siguiente(s) referencia(s)

  • 12R.32008.C
  • Junta spi
  • Rodamientos de rueda

Documentation

Product information

CARACTERISTICAS
Weight0,61 kg
Tipo de rodamientoEC
Fitting positionAvant gauche
Ancho 119 mm
Diámetro interior 140 mm
External diameter 1 (wheel)68 mm
External diameter 2 (wheel)75 mm
Internal diameter 2 (wheel)45 mm
Width 2 (wheel)20 mm

Automotive Compatibility

MarcaModeloGeneraciónFechaPosiciónEmplazamientoIsuzuD-MAX ID-MAX I12/2006 => 08/2012--IsuzuD-MaxD-Max12/2006 => 08/2012--IsuzuTFTF => --