La experiencia NTN-SNR se refleja en la gama KITS de RODAMIENTOS DE RUEDA:
- una gama cada vez más completa para cubrir las necesidades del mercado,
- kits constituidos por el rodamiento pero también por componentes periféricos, para permitir una operación completa y fiable,
- productos con calidad de origen para garantizar su seguridad.
Este kit contiene la(s) siguiente(s) referencia(s)
- 32304A
- Rodamientos de rueda (x2)
Documentation
Product information
| CARACTERISTICAS | |
|---|---|
| Tipo de rodamiento | EC |
| Fitting position | Avant gauche |
| Ancho 1 | 24 mm |
| Diámetro interior 1 | 35 mm |
| Weight | 0,7 kg |
| External diameter 1 (wheel) | 72 mm |
| External diameter 2 (wheel) | 52 mm |
| Internal diameter 2 (wheel) | 20 mm |
| Width 2 (wheel) | 22 mm |