Kits de rodamientos de rueda

R150.12 - SNR

R150.12

La experiencia NTN-SNR se refleja en la gama KITS de RODAMIENTOS DE RUEDA:

  • una gama cada vez más completa para cubrir las necesidades del mercado,
  • kits constituidos por el rodamiento pero también por componentes periféricos, para permitir una operación completa y fiable,
  • productos con calidad de origen para garantizar su seguridad.

Este kit contiene la(s) siguiente(s) referencia(s)

  • Arandela
  • Segmento de retención
  • Rodamientos de rueda

Documentation

Product information

CARACTERISTICAS
Tipo de rodamientoGB
Fitting positionArrière droit
Ancho 145 mm
Diámetro interior 137 mm
External diameter 1 (wheel)74 mm
Par de apriete248 N-m
Weight0,828 kg

Automotive Compatibility

MarcaModeloGeneraciónFechaPosiciónEmplazamientoBMW5 Series5 Series03/1986 => 07/1988--BMWSERIE 5SERIE 5 II03/1981 => 07/1988--BMWSERIE 5SERIE 5 III => --