Kits de rodamientos de rueda

R150.22 - SNR

R150.22

La experiencia NTN-SNR se refleja en la gama KITS de RODAMIENTOS DE RUEDA:

  • una gama cada vez más completa para cubrir las necesidades del mercado,
  • kits constituidos por el rodamiento pero también por componentes periféricos, para permitir una operación completa y fiable,
  • productos con calidad de origen para garantizar su seguridad.

Este kit contiene la(s) siguiente(s) referencia(s)

  • Tuerca
  • Rodamientos de rueda

Documentation

Product information

CARACTERISTICAS
Tipo de rodamientoTGB
Fitting positionAvant gauche
Ancho 164 mm
Weight2,198 kg
With encoder with gear1
External diameter 1 (wheel)139 mm
Nb of poles (heavy duty/wheel/cvj)48
Llanta, número de agujeros5
Diámetro de los puntos de fijación12 mm
Par de apriete290 N-m

OE Equivalents

FabricanteReferenciaBMW31 21 1 139 345

Automotive Compatibility

MarcaModeloGeneraciónFechaPosiciónEmplazamientoBMW5 Series5 Series12/1992 => 08/1996--BMW7 Series7 Series10/1986 => 04/1994--BMWSERIE 3SERIE 3 IV => --BMWSERIE 5SERIE 5 III => --BMWSERIE 7SERIE 7 II03/1991 => 04/1994--BMWSERIE 8SERIE 8 I08/1992 => 06/1996--