• English
  • Français
  • Deutsch
  • Italiano
  • Español
  • Português do Brasil
  • Polski
  • Русский
  • Türkçe

Kits de rodamientos de rueda

R150.30 - SNR

R150.30

La experiencia NTN-SNR se refleja en la gama KITS de RODAMIENTOS DE RUEDA:

  • una gama cada vez más completa para cubrir las necesidades del mercado,
  • kits constituidos por el rodamiento pero también por componentes periféricos, para permitir una operación completa y fiable,
  • productos con calidad de origen para garantizar su seguridad.

Este kit contiene la(s) siguiente(s) referencia(s)

  • Tornillo (x4)
  • Rodamientos de rueda

Documentation

Product information

CARACTERISTICAS
Tipo de rodamientoHGB
Ancho 196 mm
Nb of poles (heavy duty/wheel/cvj)48
Fitting positionAvant gauche
Weight3,39 kg
With encoder with gear1
Number of fixings wheel side4
Number of fixings hub side5
External diameter 1 (wheel)32 mm

OE Equivalents

FabricanteReferenciaBMW31 20 1 095 616

Automotive Compatibility

MarcaModeloGeneraciónFechaPosiciónEmplazamientoBMWSERIE 3SERIE 3 III06/1996 => 03/2003--BMWSERIE 5SERIE 5 IV => --BMWZ8Z802/2000 => 06/2003--