Referencia R151.03
La experiencia NTN-SNR se refleja en la gama KITS de RODAMIENTOS DE RUEDA:
- una gama cada vez más completa para cubrir las necesidades del mercado,
- kits constituidos por el rodamiento pero también por componentes periféricos, para permitir una operación completa y fiable,
- productos con calidad de origen para garantizar su seguridad.
Este kit contiene la(s) siguiente(s) referencia(s)
- LM.503349A/310
- EC.12694.S02 H106
- Separador
- Junta spi (x2)
Conectarse
Adjuntar este producto a tu cestaDocumentation
Product information
| CARACTERISTICAS | |
|---|---|
| Tipo de rodamiento | EC |
| Diámetro interior 1 | 45 mm |
| Ancho 1 | 18 mm |
| Diámetro exterior 1 | 74 mm |
| Weight | 0,653 kg |