• English
  • Français
  • Deutsch
  • Italiano
  • Español
  • Português do Brasil
  • Polski
  • Русский
  • Türkçe

Kits de rodamientos de rueda

R151.08 - SNR

R151.08

R151.08 - SNR

Kits de rodamientos de rueda

La experiencia NTN-SNR se refleja en la gama KITS de RODAMIENTOS DE RUEDA:

  • una gama cada vez más completa para cubrir las necesidades del mercado,
  • kits constituidos por el rodamiento pero también por componentes periféricos, para permitir una operación completa y fiable,
  • productos con calidad de origen para garantizar su seguridad.

Este kit contiene la(s) siguiente(s) referencia(s)

Documentation

Product information

CARACTERISTICAS
Fitting positionAvant gauche
Width 2 (wheel)15 mm
External diameter 1 (wheel)39 mm
External diameter 2 (wheel)59 mm
Internal diameter n°1 (wheel)17 mm
Internal diameter 2 (wheel)31 mm
Width 1 (wheel)13 mm
Weight0,326 kg

OE Equivalents

FabricanteReferenciaMercedes0009815805Mercedes0069811605Mercedes2012200151Mercedes2013300151

Automotive Compatibility

MarcaModeloGeneraciónFechaPosiciónEmplazamientoMercedes190190 I11/1982 => 07/1993--Mercedes190-SERIES190-SERIES => --Mercedes280-500280-500 I06/1974 => 07/1985--Mercedes300-SERIES300-SERIES01/1976 => 01/1980--Mercedes400-SERIES400-SERIES03/1978 => 06/1981--