• English
  • Français
  • Deutsch
  • Italiano
  • Español
  • Português do Brasil
  • Polski
  • Русский
  • Türkçe

Kits de rodamientos de rueda

R151.09 - SNR

R151.09

La experiencia NTN-SNR se refleja en la gama KITS de RODAMIENTOS DE RUEDA:

  • una gama cada vez más completa para cubrir las necesidades del mercado,
  • kits constituidos por el rodamiento pero también por componentes periféricos, para permitir una operación completa y fiable,
  • productos con calidad de origen para garantizar su seguridad.

Este kit contiene la(s) siguiente(s) referencia(s)

  • LM.503349A/310
  • EC.12694.S02 H106
  • Junta spi (x2)
  • Arandela

Documentation

Product information

CARACTERISTICAS
Fitting positionAvant gauche
Ancho 118 mm
Diámetro interior 145 mm
Weight0,647 kg
External diameter 1 (wheel)74 mm

OE Equivalents

FabricanteReferenciaMercedes0009804202Mercedes0009808202Mercedes0089815805MercedesA0009804202MercedesA0009808202

Automotive Compatibility

MarcaModeloGeneraciónFechaPosiciónEmplazamientoMercedes200-300200-300 I12/1975 => 11/1985--Mercedes200-series200-series07/1972 => 10/1985--Mercedes280-500280-500 I06/1974 => 07/1989--Mercedes300-SERIES300-SERIES => --Mercedes380-500380-500 I08/1981 => 06/1989--Mercedes400-SERIES400-SERIES10/1972 => 11/1991--Mercedes420-560420-560 I08/1985 => 11/1991--Mercedes500-SERIES500-SERIES08/1987 => 05/1991--MercedesCLASSE GCLASSE G I02/1979 => --MercedesCLASSE SCLASSE S I08/1979 => 11/1991--MercedesG-SERIESG-SERIES02/1979 => --