La experiencia NTN-SNR se refleja en la gama KITS de RODAMIENTOS DE RUEDA:
- una gama cada vez más completa para cubrir las necesidades del mercado,
- kits constituidos por el rodamiento pero también por componentes periféricos, para permitir una operación completa y fiable,
- productos con calidad de origen para garantizar su seguridad.
Este kit contiene la(s) siguiente(s) referencia(s)
- Rodamientos de rueda
- Kit de junta
- Separador
- Tuerca (x6)
- Junta plana
Documentation
Product information
| CARACTERISTICAS | |
|---|---|
| Ancho 1 | 22 mm |
| Diámetro interior 1 | 45 mm |
| External diameter 1 (wheel) | 80 mm |
| Width 2 (wheel) | 26 mm |
| Fitting position | Arrière gauche |
| Weight | 0,78 kg |