• English
  • Français
  • Deutsch
  • Italiano
  • Español
  • Português do Brasil
  • Polski
  • Русский
  • Türkçe

Kits de rodamientos de rueda

R151.21 - SNR

R151.21

La experiencia NTN-SNR se refleja en la gama KITS de RODAMIENTOS DE RUEDA:

  • una gama cada vez más completa para cubrir las necesidades del mercado,
  • kits constituidos por el rodamiento pero también por componentes periféricos, para permitir una operación completa y fiable,
  • productos con calidad de origen para garantizar su seguridad.

Este producto reemplaza la siguiente referencia:
  • R151.22 - SNR

Este kit contiene la(s) siguiente(s) referencia(s)

  • GB40279S02
  • Tornillo (x3)
  • Elementos diversos (x2)
  • Segmento de retención
  • Tuerca
  • Pequeño componente

Documentation

Product information

CARACTERISTICAS
Weight1,465 kg
Fitting positionArrière droit
Ancho 146 mm
Diámetro interior 149 mm
External diameter 1 (wheel)88 mm

OE Equivalents

FabricanteReferenciaMercedes1403500049Mercedes1403500149Mercedes1409800416Mercedes1409800516MercedesA1409800416MercedesA1409800516

Automotive Compatibility

MarcaModeloGeneraciónFechaPosiciónEmplazamientoMercedes300-SERIES300-SERIES09/1992 => 05/1993--MercedesCLASSE SCLASSE S II02/1991 => 06/1999--MercedesS-SERIESS-SERIES02/1991 => 05/1993--