Kits de rodamientos de rueda

R151.23 - SNR

R151.23

La experiencia NTN-SNR se refleja en la gama KITS de RODAMIENTOS DE RUEDA:

  • una gama cada vez más completa para cubrir las necesidades del mercado,
  • kits constituidos por el rodamiento pero también por componentes periféricos, para permitir una operación completa y fiable,
  • productos con calidad de origen para garantizar su seguridad.

Este kit contiene la(s) siguiente(s) referencia(s)

  • 4T-32010X
  • Arandela
  • Junta spi (x2)
  • Elementos diversos
  • Rodamientos de rueda

Documentation

Product information

CARACTERISTICAS
Tipo de rodamientoEC
Fitting positionAvant gauche
Ancho 124 mm
Diámetro interior 155 mm
Weight1,09 kg
External diameter 1 (wheel)90 mm

OE Equivalents

FabricanteReferenciaMercedes0029811205Mercedes0069814505Mercedes0099814105Mercedes0099816005MercedesA0029811205MercedesA0099816005

Automotive Compatibility

MarcaModeloGeneraciónFechaPosiciónEmplazamientoMercedesCLASSE GCLASSE G I => --MercedesCLASSE GCLASSE G II => --MercedesG-CLASSG-CLASS => --MercedesG-SERIESG-SERIES => --MercedesSPRINTERSPRINTER I => --MercedesSPRINTER SERIESSPRINTER SERIES => --