Kits de rodamientos de rueda

R151.24S - SNR

R151.24S

La experiencia NTN-SNR se refleja en la gama KITS de RODAMIENTOS DE RUEDA:

  • una gama cada vez más completa para cubrir las necesidades del mercado,
  • kits constituidos por el rodamiento pero también por componentes periféricos, para permitir una operación completa y fiable,
  • productos con calidad de origen para garantizar su seguridad.

Este kit contiene la(s) siguiente(s) referencia(s)

  • L68149/111
  • LM.12749/710
  • Tornillo (x3)
  • Junta spi
  • Tapón

Documentation

Product information

CARACTERISTICAS
Ancho 115 mm
Diámetro interior 134 mm
Weight0,506 kg
External diameter 1 (wheel)59 mm
External diameter 2 (wheel)45 mm
Internal diameter 2 (wheel)21 mm
Width 2 (wheel)15 mm

OE Equivalents

FabricanteReferenciaMercedes0009809302Mercedes0029801902Mercedes0029806502Mercedes1243300251Mercedes1243300351Mercedes1243300551Mercedes1293300051Mercedes1293300151Mercedes1293300351Mercedes202 330 00 51Mercedes2103300051Mercedes2103300325MercedesA0009809302MercedesA0029806502MercedesA2103300051

Automotive Compatibility

MarcaModeloGeneraciónFechaPosiciónEmplazamientoMERCEDES-BENZ (BBDC)E-CLASSE-CLASS => --Mercedes190-SERIES190-SERIES06/1989 => 11/1992--MercedesC-SERIESC-SERIES12/1993 => 01/2000--MercedesCLASSE CCLASSE C I02/1993 => 01/2001--MercedesCLASSE CLCLASSE CL II => --MercedesCLASSE CLKCLASSE CLK I => --MercedesCLASSE ECLASSE E I06/1993 => 08/1995--MercedesCLASSE ECLASSE E II => --MercedesCLASSE ECLASSE E III => --MercedesCLASSE SCLASSE S III => --MercedesCLASSE SLCLASSE SL I => --MercedesCLASSE SLKCLASSE SLK I07/1996 => 11/2003--MercedesCLKCLK => --MercedesCLK-SERIESCLK-SERIES => --MercedesE-CLASSE-CLASS => --MercedesE-SERIESE-SERIES02/1996 => 02/2002--MercedesSLSL => --MercedesSL-SERIESSL-SERIES => --MercedesSLKSLK => --MercedesSLK-SERIESSLK-SERIES07/1996 => 02/2000--