Kits de rodamientos de rueda

R151.36S - SNR

R151.36S

La experiencia NTN-SNR se refleja en la gama KITS de RODAMIENTOS DE RUEDA:

  • una gama cada vez más completa para cubrir las necesidades del mercado,
  • kits constituidos por el rodamiento pero también por componentes periféricos, para permitir una operación completa y fiable,
  • productos con calidad de origen para garantizar su seguridad.

Este kit contiene la(s) siguiente(s) referencia(s)

  • 10R.32007.C
  • Rodamientos de rueda
  • Junta spi
  • Tapón

Documentation

Product information

CARACTERISTICAS
Tipo de rodamientoEC
Fitting positionAvant gauche
Ancho 118 mm
Diámetro interior 135 mm
Weight0,49 kg
External diameter 1 (wheel)62 mm
External diameter 2 (wheel)50 mm
Internal diameter 2 (wheel)22 mm
Width 2 (wheel)17 mm

OE Equivalents

FabricanteReferenciaMercedes002 980 30 02Mercedes0029803102Mercedes2033300051MercedesA2033300051

Automotive Compatibility

MarcaModeloGeneraciónFechaPosiciónEmplazamientoMERCEDES-BENZ (BBDC)C-CLASSC-CLASS => --MercedesC-CLASSC-CLASS => --MercedesC-CLASS T-ModelC-CLASS T-Model => --MercedesC-SERIESC-SERIES => --MercedesCLASSE CCLASSE C II => --MercedesCLASSE CCLASSE C III => --MercedesCLASSE CLCCLASSE CLC II => --MercedesCLASSE CLKCLASSE CLK II => --MercedesCLASSE ECLASSE E IV => --MercedesCLASSE SLCCLASSE SLC => --MercedesCLASSE SLKCLASSE SLK II12/2003 => 12/2010--MercedesCLASSE SLKCLASSE SLK III12/2010 => 12/2015--MercedesCLC-SERIESCLC-SERIES02/2008 => 11/2010--MercedesCLKCLK => --MercedesE-SERIESE-SERIES => --MercedesSLC-SERIESSLC-SERIES12/2015 => --MercedesSLK-SERIESSLK-SERIES => --