• English
  • Français
  • Deutsch
  • Italiano
  • Español
  • Português do Brasil
  • Polski
  • Русский
  • Türkçe

Kits de rodamientos de rueda

R151.38 - SNR

R151.38

La experiencia NTN-SNR se refleja en la gama KITS de RODAMIENTOS DE RUEDA:

  • una gama cada vez más completa para cubrir las necesidades del mercado,
  • kits constituidos por el rodamiento pero también por componentes periféricos, para permitir una operación completa y fiable,
  • productos con calidad de origen para garantizar su seguridad.

Este kit contiene la(s) siguiente(s) referencia(s)

  • LM.12749/710
  • Tapón
  • Rodamientos de rueda
  • Junta spi

Documentation

Product information

CARACTERISTICAS
Fitting positionAvant gauche
With integrated sensor ring1
Weight0,49 kg
External diameter 1 (wheel)45 mm
Internal diameter n°1 (wheel)21 mm
Width 1 (wheel)15 mm

OE Equivalents

FabricanteReferenciaMercedes0009809302Mercedes0029806502Mercedes1409810305Mercedes2303300325MercedesA0009809302MercedesA0029806502

Automotive Compatibility

MarcaModeloGeneraciónFechaPosiciónEmplazamientoMERCEDES-BENZ (BBDC)E-CLASSE-CLASS => --MercedesCANTERCANTER08/2007 => 02/2009--MercedesCLASSE CLCLASSE CL II => --MercedesCLASSE CLSCLASSE CLS I => --MercedesCLASSE ECLASSE E I06/1993 => 08/1995--MercedesCLASSE ECLASSE E III => --MercedesCLASSE SCLASSE S III => --MercedesCLASSE SLCLASSE SL I02/1989 => 06/2001--MercedesCLASSE SLCLASSE SL II07/2001 => 01/2012--MercedesCLSCLS => --MercedesCLS-SERIESCLS-SERIES => --MercedesE-CLASSE-CLASS => --MercedesE-SERIESE-SERIES => --MercedesSL-SERIESSL-SERIES01/2008 => 01/2012--