• English
  • Français
  • Deutsch
  • Italiano
  • Español
  • Português do Brasil
  • Polski
  • Русский
  • Türkçe

Kits de rodamientos de rueda

R151.56 - SNR

R151.56

La experiencia NTN-SNR se refleja en la gama KITS de RODAMIENTOS DE RUEDA:

  • una gama cada vez más completa para cubrir las necesidades del mercado,
  • kits constituidos por el rodamiento pero también por componentes periféricos, para permitir una operación completa y fiable,
  • productos con calidad de origen para garantizar su seguridad.

Este kit contiene la(s) siguiente(s) referencia(s)

  • Rodamientos de rueda (x2)
  • Tapón
  • Junta spi
  • Tornillo

Documentation

Product information

CARACTERISTICAS
Tipo de rodamientoEC
Ancho 119 mm
Diámetro interior 140 mm
Weight0,495 kg
Fitting positionAvant gauche
With integrated sensor ring1
External diameter 1 (wheel)68 mm

Automotive Compatibility

MarcaModeloGeneraciónFechaPosiciónEmplazamientoMercedesCLASSE CLSCLASSE CLS I => --MercedesCLASSE CLSCLASSE CLS II08/2010 => --MercedesCLASSE ECLASSE E IV02/2009 => 08/2016--MercedesCLS-SERIESCLS-SERIES => --