• English
  • Français
  • Deutsch
  • Italiano
  • Español
  • Português do Brasil
  • Polski
  • Русский
  • Türkçe

Kits de rodamientos de rueda

R151.63 - SNR

R151.63

La experiencia NTN-SNR se refleja en la gama KITS de RODAMIENTOS DE RUEDA:

  • una gama cada vez más completa para cubrir las necesidades del mercado,
  • kits constituidos por el rodamiento pero también por componentes periféricos, para permitir una operación completa y fiable,
  • productos con calidad de origen para garantizar su seguridad.

Este kit contiene la(s) siguiente(s) referencia(s)

  • XBGB42874R04
  • Tornillo (x4)
  • Tuerca

Documentation

Product information

CARACTERISTICAS
Tipo de rodamientoBGB
Ancho 142 mm
Diámetro interior 149 mm
Fitting positionArrière gauche
Weight1,702 kg
With integrated sensor ring1
External diameter 1 (wheel)92 mm

OE Equivalents

FabricanteReferenciaMercedes2303560000

Automotive Compatibility

MarcaModeloGeneraciónFechaPosiciónEmplazamientoMERCEDES-BENZC180 - 205040 W205 SaloonC180 - 205040 W205 Saloon => --MercedesC-CLASSC-CLASS => --MercedesC-CLASS CoupeC-CLASS Coupe => --MercedesC-SERIESC-SERIES => --MercedesCLASSE CCLASSE C IV => --