Kits de rodamientos de rueda

R152.24 - SNR

R152.24

La experiencia NTN-SNR se refleja en la gama KITS de RODAMIENTOS DE RUEDA:

  • una gama cada vez más completa para cubrir las necesidades del mercado,
  • kits constituidos por el rodamiento pero también por componentes periféricos, para permitir una operación completa y fiable,
  • productos con calidad de origen para garantizar su seguridad.

Este kit contiene la(s) siguiente(s) referencia(s)

  • XHGB44571S01
  • Pequeño componente

Documentation

Product information

CARACTERISTICAS
Tipo de rodamientoXHGB
With integrated sensor ring1
Fitting positionArrière droit
Number of fixings wheel side4
Number of fixings hub side5
Weight3,916 kg

OE Equivalents

FabricanteReferenciaFord1115019Ford1124904Ford1146689Ford1332888Ford1383427Ford1S712C299AJ

Automotive Compatibility

MarcaModeloGeneraciónFechaPosiciónEmplazamientoFordMondeoMONDEO II09/2000 => 05/2007--FordMondeo - B4Y MK III SaloonMondeo - B4Y MK III Saloon => --JaguarX-TYPEX-TYPE08/2003 => 11/2009--JaguarX-TYPEX-TYPE 101/2002 => 01/2008--JaguarX-TYPEX-TYPE 201/2002 => 01/2008--