Kits de rodamientos de rueda

R152.39 - SNR

R152.39

La experiencia NTN-SNR se refleja en la gama KITS de RODAMIENTOS DE RUEDA:

  • una gama cada vez más completa para cubrir las necesidades del mercado,
  • kits constituidos por el rodamiento pero también por componentes periféricos, para permitir una operación completa y fiable,
  • productos con calidad de origen para garantizar su seguridad.

Este producto reemplaza la siguiente referencia:
  • R152.57 - SNR

Este kit contiene la(s) siguiente(s) referencia(s)

  • GB.41599.R02
  • Segmento de retención
  • Tuerca

Documentation

Product information

CARACTERISTICAS
Fitting positionTrain avant
Ancho 137 mm
Diámetro interior 139 mm
Weight0,689 kg
External diameter 1 (wheel)72 mm
Par de apriete270 N-m

OE Equivalents

FabricanteReferenciaFord1042506Ford1088380Ford1141771Ford4331541Ford5024196Ford6485018

Automotive Compatibility

MarcaModeloGeneraciónFechaPosiciónEmplazamientoFordCOURRIERCOURRIER III12/1993 => 09/2002--FordCOURRIERCOURRIER IV => 09/2002--FordEscortESCORT IV => --FordEscortESCORT V => 09/2002--FordEscortEscort => --FordFiestaFIESTA III => --FordFiestaFIESTA IV => 09/2002--FordFiestaFiesta12/1993 => 09/2002--FordKAKA I => --FordORIONORION II => 09/2002--FordPUMAPUMA09/1999 => 09/2002--FordPUMAPUMA I => 09/2002--FordSTREETKASTREETKA => 09/2002--