• English
  • Français
  • Deutsch
  • Italiano
  • Español
  • Português do Brasil
  • Polski
  • Русский
  • Türkçe

Kits de rodamientos de rueda

R152.55 - SNR

R152.55

La experiencia NTN-SNR se refleja en la gama KITS de RODAMIENTOS DE RUEDA:

  • una gama cada vez más completa para cubrir las necesidades del mercado,
  • kits constituidos por el rodamiento pero también por componentes periféricos, para permitir una operación completa y fiable,
  • productos con calidad de origen para garantizar su seguridad.

Este kit contiene la(s) siguiente(s) referencia(s)

  • Segmento de retención
  • Rodamientos de rueda
  • Tuerca

Documentation

Product information

CARACTERISTICAS
Tipo de rodamientoXGB
Ancho 137 mm
Diámetro interior 139 mm
Fitting positionAvant gauche
Nb of poles (heavy duty/wheel/cvj)44
Weight0,745 kg
With integrated sensor ring1
Par de apriete290 N-m
External diameter 1 (wheel)72 mm

OE Equivalents

FabricanteReferenciaFord1085568Ford1085569Ford1112547Ford1201569Ford1326640Ford98AX1215BBMazdaD351-33-047BMazdaD651-33-047AMazdaD651-33-047B

Automotive Compatibility

MarcaModeloGeneraciónFechaPosiciónEmplazamientoFORD (CHANGAN)FIESTA HatchbackFIESTA Hatchback => --FORD (CHANGAN)FIESTA SaloonFIESTA Saloon => --FordFIESTA VFIESTA V => --FordFocusFOCUS I => --FordFUSIONFUSION 105/2002 => 05/2012--FordFUSIONFUSION 2 => --FordFUSION SaloonFUSION Saloon => --FordFiestaFiesta => --FordFocusFocus => --FordFocus - DAW MK I HatchbackFocus - DAW MK I Hatchback => --FordFocus - DAW/DBW MK I HatchbackFocus - DAW/DBW MK I Hatchback => --FordFocus - DFW MK I SaloonFocus - DFW MK I Saloon => --FordSCORPIOSCORPIO06/2010 => 05/2012--MAZDA (CHANGAN)2 Hatchback2 Hatchback => --MAZDA (CHANGAN)2 Saloon2 Saloon => --Mazda22 => --Mazda22 I02/2003 => 12/2007--Mazda22 II => --