Kits de rodamientos de rueda

R152.80 - SNR

R152.80

La experiencia NTN-SNR se refleja en la gama KITS de RODAMIENTOS DE RUEDA:

  • una gama cada vez más completa para cubrir las necesidades del mercado,
  • kits constituidos por el rodamiento pero también por componentes periféricos, para permitir una operación completa y fiable,
  • productos con calidad de origen para garantizar su seguridad.

Este kit contiene la(s) siguiente(s) referencia(s)

  • Captador de velocidad de rueda
  • Rodamientos de rueda
  • Tornillo (x5)

Documentation

Product information

CARACTERISTICAS
Weight3,994 kg
Fitting positionArrière gauche
With integrated sensor ring1
Length 1 (auxiliary system/wheel/suspension/component)136 mm
Number of fixings wheel side4
Number of fixings hub side5

OE Equivalents

FabricanteReferenciaFord1702973Ford1703150Ford1706172Ford1706173Ford1760855Ford1785690Ford1785706Ford1814090Ford1851452FordBV612C299AABFordBV612C299AACFordBV612C299AADFordBV612C299AAEFordBV612C299AAFFORD ASIA & OCEANIA, FordBV612C299AAGFordBV612C299AAHFordBV612C299BAAFordBV612C299BABFordBV612C299BACFordBV612C299BADFordBV612C299BAEFordBV612C299BAF

Automotive Compatibility

MarcaModeloGeneraciónFechaPosiciónEmplazamientoFordFocusFOCUS III => --FordFOCUS III SaloonFOCUS III Saloon => --FordFOCUS IVFOCUS IV10/2014 => --FordFocusFocus => --FordFocus - C4 MK III SaloonFocus - C4 MK III Saloon => --Ford UsaFocus - BK MK III HatchbackFocus - BK MK III Hatchback => --Ford UsaFocus - BM MK III SaloonFocus - BM MK III Saloon => --