Kits de rodamientos de rueda

R152.84 - SNR

R152.84

La experiencia NTN-SNR se refleja en la gama KITS de RODAMIENTOS DE RUEDA:

  • una gama cada vez más completa para cubrir las necesidades del mercado,
  • kits constituidos por el rodamiento pero también por componentes periféricos, para permitir una operación completa y fiable,
  • productos con calidad de origen para garantizar su seguridad.

Este kit contiene la(s) siguiente(s) referencia(s)

  • Rodamientos de rueda
  • Tornillo (x4)

Documentation

Product information

CARACTERISTICAS
Tipo de rodamientoHGB
Fitting positionArrière droit
Ancho 163 mm
Diámetro interior 130 mm
Con buje de rueda1
Weight4,24 kg
External diameter 1 (wheel)81 mm
Number of fixings wheel side4
Number of fixings hub side5

OE Equivalents

FabricanteReferenciaFord2270715FordCV61-2C299-BNB

Automotive Compatibility

MarcaModeloGeneraciónFechaPosiciónEmplazamientoFordKUGA IIKUGA II => --FordKugaKuga => --