Referencia R153.07
La experiencia NTN-SNR se refleja en la gama KITS de RODAMIENTOS DE RUEDA:
- una gama cada vez más completa para cubrir las necesidades del mercado,
- kits constituidos por el rodamiento pero también por componentes periféricos, para permitir una operación completa y fiable,
- productos con calidad de origen para garantizar su seguridad.
Este kit contiene la(s) siguiente(s) referencia(s)
Conectarse
Adjuntar este producto a tu cestaDocumentation
Product information
| CARACTERISTICAS | | External diameter 1 (wheel) | 39 mm |
| Internal diameter n°1 (wheel) | 17 mm |
| Width 1 (wheel) | 13 mm |
| Weight | 0,235 kg |
OE Equivalents
Opel1603065Opel1603193Opel328022Opel330011Subaru, Suzuki43440-86G00Opel, Vauxhall90005147Automotive Compatibility
ChevroletLANOSLANOS08/1997 => 11/2002--DaewooARANOSARANOS01/1995 => 06/2005--DaewooCIELOCIELO => --DaewooESPEROESPERO => --DaewooLANOSLANOS => --DaewooNEXIANEXIA02/1995 => 06/2005--DaewooNUBIRANUBIRA => --DaewooNUBIRANUBIRA I => --OpelASCONAASCONA07/1985 => 07/1988--OpelASCONAASCONA II07/1975 => 06/1981--OpelASCONAASCONA III07/1981 => 07/1988--OpelCABRIOCABRIO III08/1986 => 01/1991--OpelCOMBO -CORSA-COMBO -CORSA- I => --OpelCOMBO -KADETT-COMBO -KADETT- II06/1985 => 02/1993--OpelCORSACORSA => --OpelCORSACORSA I => --OpelCORSACORSA II => --OpelKadettKADETT I07/1973 => 06/1979--OpelKadettKADETT II07/1979 => 07/1984--OpelKadettKADETT III => --OpelKadettKadett => --OpelMantaMANTA II07/1975 => 07/1988--OpelMantaManta02/1979 => 06/1981--OpelREKORDREKORD07/1977 => 08/1982--OpelREKORDREKORD II07/1977 => 08/1986--OpelTIGRATIGRA07/1997 => 07/1998--OpelTIGRATIGRA I09/1994 => 12/2000--OpelVECTRA AVECTRA A => --OpelVectraVECTRA I => --OpelVectraVectra => --SubaruJustyJUSTY III => --SuzukiIgnisIGNIS I08/2003 => 05/2008--SuzukiIgnisIGNIS II08/2003 => 05/2008--SuzukiSWIFT IIISWIFT III => --SuzukiSwiftSwift => --SuzukiWAGON RWAGON R+ 302/2004 => 11/2007--VauxhallASTRAASTRA11/1981 => 08/1991--VauxhallASTRAASTRA I01/1980 => 09/1984--VauxhallASTRAASTRA II09/1984 => 09/1991--VauxhallASTRAASTRA III07/1986 => 09/1991--VauxhallBELMONTBELMONT12/1985 => 08/1991--VauxhallCARLTONCARLTON12/1977 => 07/1986--VauxhallCARLTONCARLTON I12/1979 => 07/1986--VauxhallCARLTONCARLTON II12/1979 => 09/1986--VauxhallCAVALIERCAVALIER07/1981 => 09/1995--VauxhallCAVALIERCAVALIER II07/1981 => 07/1988--VauxhallCAVALIERCAVALIER III09/1988 => 09/1995--VauxhallCHEVETTECHEVETTE12/1974 => 11/1984--VauxhallCOMBOCOMBO I12/1993 => 07/2000--VauxhallCORSACORSA03/1993 => 01/1996--VauxhallCORSACORSA I03/1993 => 07/2000--VauxhallNOVANOVA03/1983 => 02/1993--VauxhallNOVANOVA 103/1983 => 02/1993--VauxhallNOVANOVA 203/1983 => 02/1993--VauxhallTIGRATIGRA I10/1994 => 12/2000--