• English
  • Français
  • Deutsch
  • Italiano
  • Español
  • Português do Brasil
  • Polski
  • Русский
  • Türkçe

Kits de rodamientos de rueda

R153.20 - SNR

R153.20

La experiencia NTN-SNR se refleja en la gama KITS de RODAMIENTOS DE RUEDA:

  • una gama cada vez más completa para cubrir las necesidades del mercado,
  • kits constituidos por el rodamiento pero también por componentes periféricos, para permitir una operación completa y fiable,
  • productos con calidad de origen para garantizar su seguridad.

Este kit contiene la(s) siguiente(s) referencia(s)

  • Segmento de retención
  • Arandela
  • Rodamientos de rueda

Documentation

Product information

CARACTERISTICAS
Tipo de rodamientoGB
Fitting positionTrain arrière
Ancho 145 mm
Diámetro interior 137 mm
External diameter 1 (wheel)74 mm
Weight0,829 kg

OE Equivalents

FabricanteReferenciaOpel1604292Opel415203Vauxhall, Opel90486468

Automotive Compatibility

MarcaModeloGeneraciónFechaPosiciónEmplazamientoOpelCALIBRACALIBRA08/1989 => 06/1997--OpelOMEGAOMEGA => --OpelOMEGA BOMEGA B => --OpelOMEGA B EstateOMEGA B Estate => --OpelOMEGAOMEGA I09/1986 => 01/1994--OpelOMEGAOMEGA II01/1994 => 06/2003--OpelSENATORSENATOR II01/1987 => 05/1993--OpelVectraVECTRA I08/1988 => 08/1995--OpelVectraVectra02/1990 => 08/1995--VauxhallCALIBRACALIBRA05/1990 => 06/1997--VauxhallCARLTONCARLTON08/1989 => 02/1994--VauxhallCARLTONCARLTON III10/1986 => 04/1994--VauxhallCAVALIERCAVALIER III09/1988 => 09/1994--VauxhallM26M2609/1989 => 07/1993--VauxhallOMEGAOMEGA03/1994 => 11/2003--VauxhallSENATORSENATOR08/1987 => 08/1990--VauxhallSENATORSENATOR II08/1987 => 07/1993--