• English
  • Français
  • Deutsch
  • Italiano
  • Español
  • Português do Brasil
  • Polski
  • Русский
  • Türkçe

Kits de rodamientos de rueda

R153.24 - SNR

R153.24

La experiencia NTN-SNR se refleja en la gama KITS de RODAMIENTOS DE RUEDA:

  • una gama cada vez más completa para cubrir las necesidades del mercado,
  • kits constituidos por el rodamiento pero también por componentes periféricos, para permitir una operación completa y fiable,
  • productos con calidad de origen para garantizar su seguridad.

Este kit contiene la(s) siguiente(s) referencia(s)

  • GB.41599.R02
  • Segmento de retención
  • Arandela

Documentation

Product information

CARACTERISTICAS
Fitting positionTrain arrière
Ancho 137 mm
Diámetro interior 139 mm
Weight0,641 kg
External diameter 1 (wheel)72 mm

OE Equivalents

FabricanteReferenciaOpel1604287Opel, Vauxhall90486461

Automotive Compatibility

MarcaModeloGeneraciónFechaPosiciónEmplazamientoOpelOMEGAOMEGA => --OpelOMEGAOMEGA I09/1986 => 01/1994--VauxhallCARLTONCARLTON III10/1986 => 04/1994--VauxhallCAVALIERCAVALIER07/1977 => 06/1981--VauxhallCAVALIERCAVALIER I09/1975 => 06/1981--