La experiencia NTN-SNR se refleja en la gama KITS de RODAMIENTOS DE RUEDA:
- una gama cada vez más completa para cubrir las necesidades del mercado,
- kits constituidos por el rodamiento pero también por componentes periféricos, para permitir una operación completa y fiable,
- productos con calidad de origen para garantizar su seguridad.
Este producto reemplaza la siguiente referencia: Este kit contiene la(s) siguiente(s) referencia(s)
- Rodamientos de rueda
- Tuerca (x4)
Documentation
Product information
| CARACTERISTICAS | | Fitting position | Train arrière |
| Tipo de rodamiento | HGB |
| Weight | 3,655 kg |
| With integrated sensor ring | 1 |
| Number of fixings hub side | 4 |
| Number of fixings wheel side | 5 |
OE Equivalents
Chevrolet09156305Opel1604002Opel1604301Saab4398046Saab4778494Saab4839122Vauxhall, Opel90510543Automotive Compatibility
ChevroletASTRA HatchbackASTRA Hatchback => --ChevroletASTRA SaloonASTRA Saloon => --ChevroletVectraVectra => --ChevroletVectra - 69 SaloonVectra - 69 Saloon => --ChevroletVectra - F19 SaloonVectra - F19 Saloon => --ChevroletVectra GT - 48 HatchbackVectra GT - 48 Hatchback => --ChevroletZafiraZafira => --ChevroletZafira - S75 Multi purpose vehicleZafira - S75 Multi purpose vehicle => --OpelASTRA G Estate VanASTRA G Estate Van => --OpelAstraASTRA II => --OpelAstraAstra => --OpelCOMBO -CORSA-COMBO -CORSA- II06/2004 => 09/2011--OpelMERIVAMERIVA I => --OpelSIGNUMSIGNUM 105/2003 => 08/2005--OpelSIGNUMSIGNUM 205/2003 => 08/2005--OpelVECTRA BVECTRA B => --OpelVectraVECTRA I04/1993 => 08/1995--OpelVectraVECTRA II => --OpelVectraVectra09/1995 => 05/2000--OpelZAFIRAZAFIRA I => --Saab9-39-3 I => --Saab9-59-5 => --Saab9-59-5 I08/1997 => 11/1998--Saab900900 II06/1993 => 01/1998--VauxhallASTRAASTRA12/1999 => 11/2005--VauxhallASTRAASTRA III03/1998 => 12/1999--VauxhallASTRAASTRA IV01/1998 => 11/2005--VauxhallASTRAVANASTRAVAN03/1998 => 06/2004--VauxhallCAVALIERCAVALIER III01/1993 => 09/1995--VauxhallCOMBO -CORSA-COMBO -CORSA- II06/2004 => 09/2011--VauxhallMERIVAMERIVA I => --VauxhallVECTRAVECTRA04/1998 => 02/2002--VauxhallVECTRAVECTRA I09/1995 => 02/2002--VauxhallZAFIRAZAFIRA I => --