La experiencia NTN-SNR se refleja en la gama KITS de RODAMIENTOS DE RUEDA:
- una gama cada vez más completa para cubrir las necesidades del mercado,
- kits constituidos por el rodamiento pero también por componentes periféricos, para permitir una operación completa y fiable,
- productos con calidad de origen para garantizar su seguridad.
Este kit contiene la(s) siguiente(s) referencia(s)
- Arandela
- Tornillo (x3)
- Tapón
- Rodamientos de rueda
- Pasador
Documentation
Product information
| CARACTERISTICAS | | Tipo de rodamiento | HGB |
| Ancho 1 | 84 mm |
| Diámetro interior 1 | 25 mm |
| Fitting position | Train avant |
| Weight | 3,311 kg |
| External diameter 1 (wheel) | 137 mm |
| Number of fixings hub side | 5 |
| Number of fixings wheel side | 3 |
OE Equivalents
Opel1603210Vauxhall, Opel90575809Opel, Vauxhall9117621Automotive Compatibility
ChevroletASTRA HatchbackASTRA Hatchback => --ChevroletASTRA SaloonASTRA Saloon => --ChevroletZafiraZafira => --ChevroletZafira - S75 Multi purpose vehicleZafira - S75 Multi purpose vehicle => --OpelASTRA G Estate VanASTRA G Estate Van => --OpelAstraASTRA II01/1998 => 11/2005--OpelAstraAstra => --OpelZAFIRAZAFIRA I12/1998 => 05/2005--VauxhallASTRAASTRA12/1999 => 11/2005--VauxhallASTRAASTRA III03/1998 => 12/1999--VauxhallASTRAASTRA IV01/1998 => 11/2005--VauxhallASTRAVANASTRAVAN03/1998 => 06/2004--VauxhallZAFIRAZAFIRA04/1999 => 05/2003--VauxhallZAFIRAZAFIRA I04/1999 => 05/2005--