La experiencia NTN-SNR se refleja en la gama KITS de RODAMIENTOS DE RUEDA:
- una gama cada vez más completa para cubrir las necesidades del mercado,
- kits constituidos por el rodamiento pero también por componentes periféricos, para permitir una operación completa y fiable,
- productos con calidad de origen para garantizar su seguridad.
Este kit contiene la(s) siguiente(s) referencia(s)
- HGB45779R01
- Tapón
- Arandela
- Tornillo (x3)
- Pasador
Documentation
Product information
| CARACTERISTICAS | | Tipo de rodamiento | HGB |
| Fitting position | Train avant |
| Number of fixings hub side | 4 |
| Number of fixings wheel side | 3 |
| Weight | 3 kg |
OE Equivalents
Opel1603208Opel1603209Opel90538939Opel, Vauxhall9117619Automotive Compatibility
ChevroletASTRA HatchbackASTRA Hatchback => --ChevroletASTRA SaloonASTRA Saloon => --ChevroletAstra - 08/48 HatchbackAstra - 08/48 Hatchback => --ChevroletAstra - 48 HatchbackAstra - 48 Hatchback => --ChevroletAstra - 69 SaloonAstra - 69 Saloon => --ChevroletVectra - 69 SaloonVectra - 69 Saloon => --ChevroletVectra GT - 48 HatchbackVectra GT - 48 Hatchback => --OpelASTRA G Estate VanASTRA G Estate Van => --OpelASTRA G HatchbackASTRA G Hatchback => --OpelAstraASTRA II => --OpelAstraAstra => --OpelZAFIRAZAFIRA I12/1998 => 05/2005--VauxhallASTRAASTRA12/1999 => 11/2005--VauxhallASTRAASTRA III03/1998 => 12/1999--VauxhallASTRAASTRA IV => --VauxhallASTRAVANASTRAVAN03/1998 => 04/2004--VauxhallZAFIRAZAFIRA04/1999 => 05/2003--VauxhallZAFIRAZAFIRA I => --