Kits de rodamientos de rueda

R153.33 - SNR

R153.33

La experiencia NTN-SNR se refleja en la gama KITS de RODAMIENTOS DE RUEDA:

  • una gama cada vez más completa para cubrir las necesidades del mercado,
  • kits constituidos por el rodamiento pero también por componentes periféricos, para permitir una operación completa y fiable,
  • productos con calidad de origen para garantizar su seguridad.

Este kit contiene la(s) siguiente(s) referencia(s)

  • XHGB44169S01
  • Tapón
  • Arandela
  • Tornillo (x3)
  • Pasador

Documentation

Product information

CARACTERISTICAS
Tipo de rodamientoXHGB
Ancho 187 mm
Diámetro interior 165 mm
Fitting positionTrain avant
Weight3,455 kg
External diameter 1 (wheel)136 mm
With integrated sensor ring1
Number of fixings hub side5
Number of fixings wheel side3

OE Equivalents

FabricanteReferenciaOpel1603211Opel, Vauxhall90538941

Automotive Compatibility

MarcaModeloGeneraciónFechaPosiciónEmplazamientoChevroletASTRA HatchbackASTRA Hatchback => --ChevroletASTRA SaloonASTRA Saloon => --ChevroletVectra - 69 SaloonVectra - 69 Saloon => --ChevroletVectra GT - 48 HatchbackVectra GT - 48 Hatchback => --ChevroletZafiraZafira => --ChevroletZafira - S75 Multi purpose vehicleZafira - S75 Multi purpose vehicle => --OpelASTRA G Estate VanASTRA G Estate Van => --OpelASTRA G HatchbackASTRA G Hatchback => --OpelAstraASTRA II => --OpelAstraAstra => --OpelSPEEDSTERSPEEDSTER07/2000 => 08/2005--OpelZAFIRAZAFIRA I => --VauxhallASTRAASTRA12/1999 => 11/2005--VauxhallASTRAASTRA III03/1998 => 12/1999--VauxhallASTRAASTRA IV01/1998 => 11/2005--VauxhallASTRAVANASTRAVAN03/1998 => 06/2004--VauxhallVX220VX22007/2000 => 11/2004--VauxhallZAFIRAZAFIRA04/1999 => 05/2003--VauxhallZAFIRAZAFIRA I => --