• English
  • Français
  • Deutsch
  • Italiano
  • Español
  • Português do Brasil
  • Polski
  • Русский
  • Türkçe

Kits de rodamientos de rueda

R153.35 - SNR

R153.35

La experiencia NTN-SNR se refleja en la gama KITS de RODAMIENTOS DE RUEDA:

  • una gama cada vez más completa para cubrir las necesidades del mercado,
  • kits constituidos por el rodamiento pero también por componentes periféricos, para permitir una operación completa y fiable,
  • productos con calidad de origen para garantizar su seguridad.

Este producto reemplaza la siguiente referencia:
  • R177.37 - SNR

Este kit contiene la(s) siguiente(s) referencia(s)

  • Tuerca
  • Segmento de retención
  • Rodamientos de rueda

Documentation

Product information

CARACTERISTICAS
Tipo de rodamientoFC
Ancho 140 mm
Diámetro interior 134 mm
Fitting positionTrain avant
External diameter 1 (wheel)61 mm
Weight0,522 kg

OE Equivalents

FabricanteReferenciaNissan40210-4A00GSuzuki43440-78A00Suzuki43440-M68K00Suzuki43440M79F00Opel4700322Vauxhall, Opel9203934

Automotive Compatibility

MarcaModeloGeneraciónFechaPosiciónEmplazamientoNissanPIXOPIXO05/2009 => 09/2013--OpelAGILAAGILA I02/2000 => 11/2007--ScaniaL,P,G,R,S - seriesL,P,G,R,S - series02/2000 => 07/2005--SuzukiAltoALTO II05/2002 => 02/2006--SuzukiAltoALTO III12/2008 => 11/2010--SuzukiALTO VIIALTO VII => --SuzukiCELERIOCELERIO => --SuzukiIgnisIGNIS I08/2000 => 07/2003--SuzukiSWIFT IIISWIFT III03/2005 => 08/2011--SuzukiWAGONWAGON02/2000 => 07/2005--SuzukiWAGON RWAGON R08/2004 => 11/2007--SuzukiWAGON RWAGON R+ 102/1997 => 11/2007--SuzukiWAGON RWAGON R+ 202/2000 => 11/2007--SuzukiWAGON RWAGON R+ 302/2004 => 11/2007--VauxhallAGILAAGILA I05/2000 => 11/2007--VauxhallAGILAAGILA II08/2004 => 11/2007--